Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de rodillos cónicos

Gestione cargas combinadas con mayor fiabilidad

El diseño cónico de los caminos de rodadura hace que sean especialmente adecuados para soportar cargas combinadas radiales y axiales. La capacidad de carga axial de los rodamientos viene determinada en gran medida por el ángulo de contacto: cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la capacidad de carga axial.

Los rodamientos de rodillos cónicos SKF ofrecen una distribución óptima del esfuerzo sobre los contactos entre el rodillo y el camino de rodadura. El diseño especial de las superficies de deslizamiento de la pestaña guía y el extremo grande de los rodillos favorecen considerablemente la formación de una película de lubricante en los contactos de la brida/extremo del rodillo, lo que proporciona los siguientes beneficios de funcionamiento:
  • Mayor fiabilidad operativa
  • Reducción de la sensibilidad a la desalineación
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Reducción de los costes de funcionamiento
  • Reducción del consumo de energía
SKF logo