Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soportes

Reducción de mantenimiento y aumento de la vida útil

Los soportes hechos a medida para los rodamientos de los ejes principales se pueden modificar para adaptarse a las dimensiones del bastidor y del eje. También se pueden pintar a petición. Los soportes están equipados con una obturación laberíntica de alta calidad, lo que garantiza las siguientes ventajas:
  • Larga vida útil
  • Funcionamiento fiable
  • Necesidades de mantenimiento limitadas
Para los soportes ya fabricados, disponemos de equipos y dibujos estándar. Esto supone un tiempo de entrega más breve y ningún coste adicional para los equipos estándar.


SKF logo