Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Híbrido

Prevención de los fallos provocados por la erosión eléctrica

Los ejes principales de tipo híbrido se diseñan para proteger los rodamientos de los efectos dañinos de la erosión eléctrica, una de las principales causas de los fallos prematuros del rodamiento en los generadores de turbinas eólicas. Los rodamientos híbridos SKF incorporan bolas de cerámica que actúan como aislante, lo que impide la posibilidad de daños causados por erosión eléctrica y los fallos que pueden provocar.

Los rodamientos híbridos SKF también incorporan aros de acero para mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Los rodamientos híbridos, disponibles en una amplia gama son adecuados para velocidades de generador entre 150 y 400 rpm y diseños con un punto de suspensión o sin eje.

Soluciones

SKF logo