Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Calentadores de inducción de gran tamaño

Un montaje del eje principal rápido y fiable

El calentamiento de los rodamientos del eje principal puede ser una operación que lleve mucho tiempo, especialmente cuando se trata de turbinas muy grandes. Los calentadores de inducción SKF son capaces de calentar de forma rápida y precisa los rodamientos con un consumo de energía muy bajo.

Soluciones para rodamientos y soportes de gran tamaño

Hemos diseñado calentadores especiales para rodamientos de gran tamaño y soportes de rodamientos que pesan varias toneladas. El resultado es un proceso de montaje limpio, de alta precisión, que contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento.

Para más información, visite SKF Maintenance Products
SKF logo