Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de obturación

Protección en entornos difíciles

Las turbinas eólicas que funcionan en entornos severos y remotos requieren la obturación adecuada para que cada rodamiento funcione de forma óptima. Las obturaciones SKF se han diseñado para ofrecer la máxima protección contra los contaminantes y, al mismo tiempo, retener el lubricante.

Las obturaciones son compatibles tanto con grasas, como con aceites y pueden funcionar en una amplia gama de temperaturas.

Los materiales de alta calidad de las obturaciones SKF ofrecen:
  • Larga vida útil
  • Funcionamiento fiable
  • Mantenimiento limitado

Learn more about SKF sealing solutions

SKF logo