Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamiento oscilante de alta resistencia SKF

Mejora del rendimiento y la fiabilidad de las turbinas eólicas

Corona de orientación de alta resistencia
Las temperaturas extremas, las cargas pesadas, ubicaciones remotas y los diseños cada vez mas potentes son solo algunos de los desafíos operativos que afectan a las turbinas eólicas. Los rodamientos oscilantes de alta resistencia SKF se desarrollaron para afrontar estos desafíos y muchos más. Este rodamiento de próxima generación, que incorpora mejoras en la obturación y un nuevo diseño de la geometría interna, puede contribuir a aumentar la fiabilidad de la turbina y, al mismo tiempo, reducir los costes de mantenimiento y funcionamiento.

La nueva geometría de interna del rodamiento en la jaula y los caminos de rodadura reduce la fricción e incrementa el rendimiento de la turbina y el control del ángulo de paso. Un nuevo material de obturación basado en poliuretano ofrece menor resistencia al ozono, la radiación ultravioleta y el agua salina, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil en comparación con las soluciones de obturación tradicionales basadas en nitrilo. El diseño de la obturación es menos sensible a la deformación del aro durante el funcionamiento, los que reduce las fugas de grasa y la entrada de agua, lo que contribuye a mejorar la resistencia y reducir los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Aumento de la fiabilidad de la turbina incluso en entornos difíciles
  • Prolongación de la vida útil de los rodamientos y obturaciones
  • Reducción de los costes de mantenimiento y operación
  • Mejora del control del ángulo de paso para aumento del rendimiento
  • Reducción del tiempo de instalación y sustitución

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo