Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Coronas de orientación

Rodamientos de ángulo de paso para reducción de peso y resultados óptimos

Las coronas de orientación SKF se personalizan para optimizar la función de ángulo de paso en las turbinas eólicas. Esto permite ajustar continuamente las palas y lograr una generación de energía máxima con cualquier velocidad del viento, incluso bajo condiciones de cargas elevadas.

Protección avanzada frente a la corrosión

Las coronas de orientación SKF para la actitud llevan un revestimiento innovador de dos capas, especialmente diseñado para aplicaciones en alta mar, para lograr una protección de larga duración contra la corrosión. También incorporan una obturación exclusiva capaz de soportar tanto la deflexión del aro bajo carga como el exceso de presión interna.

Colaboración para proporcionar soluciones rentables

Puede confiar en los conocimientos de SKF en este área. Ofrecemos nuestra competencia a su equipo a través de una colaboración inteligente y creativa con el fin de obtener soluciones de vanguardia.
SKF logo