Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF separables de alta capacidad

Mayor capacidad de carga y fiabilidad

Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF separables de alta capacidad
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF separables de de alta capacidad combinan la máxima capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con el sólido rendimiento de un rodamiento con jaula. Este exclusivo diseño de rodamiento reduce el riesgo de adherencias, desgaste adhesivo y fallos del rodamiento en ejes de alta velocidad, permitiendo al mismo tiempo que los ejes intermedios de alta velocidad puedan soportar cargas mayores.

Mantenimiento más fácil y rápido

En los casos en los que se requiera mantenimiento (especialmente en la parte superior de la turbina) los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF separables de alta capacidad puede facilitar y acelerar sustancialmente estas tareas. Estos rodamientos se pueden montar mediante el mismo procedimiento que los rodamientos de rodillos cilíndricos estándar, y la reducción en el descenso de los rodillos facilita todavía más esta tarea.

Ventajas

  • Mejora de la fiabilidad de la caja de engranajes
  • Aumento de la capacidad de carga
  • Mínimo de adherencias y desgaste
  • Menos fallos relacionados con los rodamientos
  • Montaje y desmontaje rápido y sencillo
  • Menos mantenimiento
  • Aumento de la seguridad operativa
SKF logo