Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

WI251Machine Lubricant Analyst—Level 1 - Pre-study materials

It is recommended that you study the materials below to help you in your preparations for the instructor-led training. Access to these additional learning resources is included in the price of the classroom course.
Start

To set up your access to these resources please click the "Promotion codes" link in the left navigation, and use the "pre-study" code supplied by your local SKF trainer.

Pre-study resources

Indicar código promocional

Analista de lubricantes para maquinaria WI251: material posterior al estudio del nivel 1

Los recursos que se enumeran a continuación se ofrecen como refuerzo de la instrucción proporcionada durante las sesiones de capacitación con instructor. El acceso a estos recursos de aprendizaje adicionales se incluye en el precio del curso de capacitación presencial.
Meta de una carrera

Para configurar el acceso a estos recursos, haga clic en el enlace “Códigos de promoción” en el panel de navegación de la izquierda y utilice el código de “material posterior al estudio” que su capacitador local de SKF le proporcionó.

Recursos posteriores al estudio

Indicar código promocional
SKF logo