Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cambios en las normas ISO 199 e ISO 492 (PT04-GPS)

Hechos
Fecha: Dec 2014
Idioma: English
Especificaciones geométricas de productos

Resumen del curso

ISO 199 e ISO 492 son las normas básicas para las tolerancias de los rodamientos. Han sido revisadas para incorporar ISO GPS (especificaciones geométricas de productos). Gracias a ello, las tolerancias de los rodamientos y los sistemas ISO GPS comparten la misma plataforma. Los beneficios son la descripción más completa de los productos SKF en términos de funciones.
Las normas revisadas brindarán a los usuarios más información sobre la interfaz entre los productos SKF y el resto de su maquinaria, a fin de integrar mejor nuestros productos. En la actualidad, uno debe ser un experto en rodamientos para entender que, por ejemplo, las tolerancias de diámetro del rodamiento se presentan como tamaño de mitad del rango, pero con la norma revisada, estas tolerancias se describen claramente y con el lenguaje habitual de ISO GPS de la industria. Tiene en cuenta funcionalmente la interfaz entre el rodamiento y cualquier otra pieza mecánica.

Las normas para rodamientos en detalle
  • ISO 199:2014 Rodamientos - Rodamientos axiales - Especificaciones geométricas de productos (GPS) y valores de tolerancias
  • ISO 492:2014 Rodamientos - Rodamientos radiales - Especificaciones geométricas de productos (GPS) y valores de tolerancias

ahora están alineadas con las normas generales ISO GPS, como ISO 1101 e ISO 5459.
Esta capacitación virtual incluye información sobre el contenido de las normas ISO 199:2014 e ISO 492:2014, y describe los cambios en relación con la versión anterior.
Indicar código promocional
SKF logo