Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Herramienta para la selección de calentadores

Hechos
Idioma: English
Formato: Aplicación web para
Plataforma de productos: Maintenance products
Herramienta para la selección de calentadores

La herramienta para la selección de calentadores en línea ayuda a seleccionar el calentador SKF más apropiado para una determinada aplicación de montaje o desmontaje en caliente de rodamientos o piezas de trabajo anulares.

En solo tres pasos sencillos, el usuario puede definir su aplicación de calentamiento y recibir una lista de todos los calentadores adecuados para esa aplicación, incluida una recomendación basada en la mejor relación entre precio y rendimiento.

Se puede acceder fácilmente a información adicional para cada calentador, como la hoja de datos del producto, los datos técnicos y la página web del producto.

El proceso de selección del calentador está diseñado para las aplicaciones de calentamiento más comunes. Para aplicaciones especiales que requieren temperaturas de calentamiento superiores a 110 ˚C (230 ˚F), para el calentamiento de materiales no ferrosos (p. ej., cobre, latón, etc.) o para otros usos inusuales, recomendamos solicitar asesoramiento a través del enlace de contacto de la Herramienta para la selección de calentadores


Los calentadores que están incluidos en la herramienta son
• Placa eléctrica de calentamiento SKF (729659 C)
• Calentadores de inducción SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Calentadores de inducción SKF de tamaño fijo serie EAZ (incluidos los gabinetes de control)
• Calentadores de inducción SKF para aplicaciones diferentes de los rodamientos (TIH L33MB, TIH L44MB)

Indicar código promocional
SKF logo