Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF Drive-up Method Program (Programa para el método de calado de rodamientos SKF Drive-up)

Hechos
Idioma: English , French , German
Formato: Android , Aplicación descargable para , iPad , iPhone
Plataforma de productos: Maintenance products
Ícono del método de calado de rodamientos SKF Drive-up

El método de calado de rodamientos SKF Drive-up sirve para montar rodamientos SKF con agujero cónico sobre muchos tipos de asientos. Este programa presenta el método con ayuda de imágenes y animaciones, y calcula los valores requeridos para utilizarlo correctamente.

Este método de montaje es un método demostrado y exclusivo de SKF. Permite el ajuste preciso de los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos de rodillos toroidales CARB montados sobre asientos cónicos. El ajuste adecuado se consigue controlando el calado axial del rodamiento desde una posición predeterminada. El método incorpora el uso de una tuerca hidráulica SKF HMV ..E con un reloj comparador y un manómetro digital de alta precisión, montados en la bomba seleccionada.
  • Reduce el uso de galgas de espesores.
  • Reduce enormemente el tiempo de montaje de los rodamientos de rodillos a rótula y de rodillos toroidales CARB SKF.
  • Un método de ajuste confiable y preciso
  • La forma más práctica de montar rodamientos de rodillos a rótula sellados y rodamientos CARB


El programa para el método de calado de rodamientos SKF Drive-up está disponible de forma gratuita para descargar e instalar en una PC con Windows.

Para teléfonos inteligentes y tabletas, las aplicaciones están disponibles en Apple App Store y en Google Play.
Indicar código promocional
SKF logo