Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF Engineering Calculator (Herramienta SKF para cálculos de ingeniería)

Hechos
Idioma: English
Formato: Aplicación web para
Plataforma de productos: Bearing, units and housings
SKF Engineering Calculator (Herramienta SKF para cálculos de ingeniería)

Utilice esta herramienta en línea gratuita para calcular los problemas típicos de ingeniería de mantenimiento.

Calculadora de frecuencia
El análisis de la vibración de la maquinaria giratoria es una práctica habitual en los programas de mantenimiento predictivo. Este tipo de análisis muestra si los componentes se encuentran en buen estado o si puede existir alguna anomalía en ellos. Una vez tomadas las medidas de la vibración, se interpretan los espectros de frecuencias de la vibración. En el programa, se incluyen las frecuencias típicas de los componentes de la maquinaria giratoria para facilitar el análisis del espectro de frecuencias.

Selector de juntas tóricas radiales
Este calculador le permite averiguar el diámetro interno recomendado de la junta tórica y una serie de diámetros de la sección transversal que se adaptarán a un determinado tamaño de ranura e intervalo de tolerancia en un sello radial.

Calculador de transmisión de potencia
La transmisión de potencia es el movimiento de la energía desde su lugar de generación hasta un punto en el que se aplica para realizar un trabajo útil. Este conjunto de calculadores incluye desde caballos de fuerza hasta inercia rotacional y está destinado a usos de ingeniería general. Consulte con el fabricante de su equipo los cálculos y requisitos específicos del producto.

Tolerancia de equilibrio de rotores
Este calculador se utiliza en situaciones en las cuales los rotores son equilibrados en el taller, es decir, el equilibrado se realiza en una máquina de equilibrado dinámico.
Indicar código promocional
SKF logo