Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Pata coja SKF

Hechos
Idioma: English
Formato: Android , iPad , iPhone
Plataforma de productos: Maintenance products
Aplicación de alineación de ejes TKSA - Pata coja

Los alineadores de ejes SKF funcionan de manera rápida e intuitiva mediante aplicaciones de software personalizadas para distintos trabajos de alineación. Diseñadas para su uso sin una capacitación previa, estas aplicaciones fáciles de usar están disponibles, sin cargo, para las plataformas Android e iOS. Entre las características comunes, se incluyen: informes automáticos completos, opciones para exportar y compartir, videos instructivos dentro de la aplicación, directrices sobre tolerancias incorporadas, visualización 3D en vivo, compensación de perturbaciones y un modo de demostración completamente funcional.

Pata coja SKF
Ayuda al técnico a comprobar que la máquina se apoya de manera uniforme en las cuatro patas. La aplicación soporta que el operador identifique y corrija una pata coja.

Compatible con los alineadores de ejes SKF TKSA 51 y TKSA 71

Disponible para dispositivos iOS y Android.

Indicar código promocional
SKF logo