Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF revelará nuevas soluciones personalizadas en la Conferencia de tecnología en alta mar

  • Artículo

    2014 mayo 05, 14:00 CEST

    SKF exhibirá una variedad de innovaciones personalizadas especialmente para satisfacer las necesidades de la industria de gas y petróleo en la Conferencia de tecnología en alta mar 2014.


    Gotemburgo, Suecia, 5 de mayo de 2014: SKF exhibirá una variedad de innovaciones para fabricantes de equipos originales de la industria de gas y petróleo en la Conferencia de tecnología en alta mar, que se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de mayo de 2014 en el Reliant Center, Houston, Texas, EE. UU. Los nuevos productos se han personalizado especialmente para satisfacer las necesidades de la industria de gas y petróleo, e incluyen rodamientos axiales de rodillos cónicos, sellos de fijación en T y conjuntos de válvulas de compuerta con actuador de bajo par.

    “Los entornos más exigentes demandan soluciones que puedan soportar presiones y temperaturas más altas a fin de minimizar el mantenimiento y las paradas no planificadas”, afirmó Marty Herzog, Director de Desarrollo de Negocio y Marketing de la Unidad de Negocios de Energía Tradicional de SKF. “Estas innovaciones representarán un beneficio para nuestros clientes, ya que mejorarán la confiabilidad y la eficiencia, y también cumplirán con la creciente cantidad de normativas medioambientales y sobre seguridad”.


    Rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF para sistemas de transmisión superior
    Estos rodamientos se caracterizan por su alta capacidad de carga y su capacidad para soportar cargas de choque, así como por una excepcional resistencia al desgaste aún en condiciones con películas de lubricante poco eficaces. Los ingenieros de SKF han optimizado tanto el diseño como los procesos de fabricación de rodamientos axiales de rodillos cónicos y pueden trabajar junto con usted para maximizar el rendimiento de su sistema de transmisión superior mediante la personalización de las características de los rodamientos a fin de satisfacer las necesidades específicas de su aplicación. Las opciones incluyen la simulación de la interacción de los componentes del sistema de transmisión superior desde una perspectiva sistémica mediante herramientas de simulación exclusivas, la personalización a dimensiones no estándar y tratamientos de superficies y recubrimientos especiales. Con una mejor confiabilidad ante cargas más altas, una mayor capacidad de carga y una superior resistencia al desgaste, los rodamientos axiales de rodillos cónicos SKF permiten lograr una capacidad de tonelaje más elevada para el sistema de transmisión superior dentro de la envolvente de diseño existente.

    Los sellos de fijación en T SKF incrementarán la confiabilidad en las condiciones de funcionamiento más exigentes
    El sello de fijación en T SKF patentado les ofrece a los diseñadores de equipos y usuarios finales una sólida opción de reposición para los sellos en T convencionales y los sellos de apoyo de resorte, los cuales están sujetos a daños durante la instalación, el montaje o el desmontaje. Los sellos de fijación en T SKF están diseñados específicamente para adaptarse a las condiciones medioambientales extremas de las aplicaciones de sello de alta presión/alta temperatura.

    Conjuntos de actuador de bajo par para válvulas de compuerta
    SKF ofrece la más amplia variedad y la más vasta experiencia con sus conjuntos de válvulas de compuerta con actuador de bajo par para sistemas de boca de pozo de alta presión. Los diseños de alta precisión de SKF, que combinan tornillos de bolas y de rodillos, rodamientos de apoyo y sellos en un conjunto unificado, simplifican la instalación y la adaptación de campo. Los nuevos conceptos de diseño, como la característica antirretroceso de la carga (que fue introducida por primera vez en el mercado por SKF), la mayor densidad de potencia y el muy bajo par, resultan adecuados para aplicaciones con requisitos de alta confiabilidad y poco mantenimiento, como instalaciones operadas mediante vehículos operados remotamente y operaciones de fracturación hidráulica. Debido a que los conjuntos de actuador de bajo par SKF para válvulas de compuerta se proporcionan como un montaje completo alojado, los costos generales se reducen mientras que la precisión y la consistencia se incrementan, ya que se controla y prueba la calidad del conjunto final antes de enviárselo al cliente.

    Los expertos de SKF estarán allí para explicar los beneficios de todas estas innovaciones a los delegados mediante demostraciones de productos, estudios de caso y presentaciones.

    En este evento, SKF también presentará Kaydon como el miembro más nuevo del Grupo SKF. La adquisición de 1250 millones de dólares estadounidenses a finales de 2013 convierte a SKF en el principal proveedor mundial de coronas dentadas y rodamientos de sección estrecha para aplicaciones de la industria degas y petróleo, como sondas de hierro, torretas de grúas y sistemas de amarre. Ahora, con su presencia de fabricación expandida, SKF puede mejorar rotundamente la cadena de suministro, la logística y la asistencia para los fabricantes de equipos originales y los usuarios finales de la industria de gas y petróleo en Norteamérica.

    La Conferencia de tecnología en alta mar, el principal evento a nivel mundial para el desarrollo de recursos de alta mar en los campos de excavación, exploración, producción y protección medioambiental, se lleva a cabo entre el 5 y el 8 de mayo de 2014 en el Reliant Center, Houston, Texas, EE. UU. Los asistentes a la conferencia encontrarán a SKF en el puesto 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obtener más información, comuníquese con:

    Relaciones con la prensa:Monique Turner,+1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (5.2 MB)

SKF logo