Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Los nuevos rodamientos para cremalleras de dirección de alta resistencia de SKF permiten una dirección más suave y precisa del vehículo

Rodamientos de cremallera de dirección de alta resistencia
Rodamientos de cremallera de dirección de alta resistencia

2013 enero 15, 16:00 CET

SKF presenta hoy una nueva serie de rodamientos para cremalleras de dirección de alta resistencia para vehículos con dirección asistida eléctricamente (Electric Power Steering - EPS), que permite una dirección más suave y precisa. Este rodamiento reduce la fricción hasta un 30 por ciento, aumenta la resistencia de carga hasta el 17 por ciento y la durabilidad en un 20 por ciento.

“El nuevo rodamiento para cremalleras de dirección de alta resistencia de SKF ayuda a los conductores a conducir más comodamente, ofreciendo una dirección más precisa”, afirma Andrea Griseri, Directora de desarrollo de negocio de la Unidad de negocio Car Chassis de SKF. “El uso de la EPS es cada vez más habitual en los vehículos fabricados hoy en día. Se trata de una aplicación exigente, dado que los componentes de la dirección deben afrontar duras condiciones de carga, además de a bajas velocidades, rotaciones inversas, oscilaciones y desalineaciones. El innovador diseño de este rodamiento nos ha permitido satisfacer las demandas que plantean los sistemas de dirección más complejos”.

Este rodamiento para cremalleras de dirección de alta resistencia incorpora un diseño interno mejorado, que comprende resaltes sólidos para soportar cargas elevadas y de choque, así como un par de fricción reducido. El nuevo diseño patentado de la jaula permite que las bolas se muevan con mayor libertad y que sus movimientos no se vean afectados por los alveolos de la jaula.

El tamaño de este rodamiento puede personalizarse según los requisitos.

 

Gotemburgo, 15 de enero de 2013

Aktiebolaget SKF

 (publ)

 


Para obtener más información, contacte con:
Nia Kihlström, Comunicación del Grupo SKF,
Tel.: +46 31-337 28 97, móvil: +46 706 67 28 97, correo electrónico:
nia.kihlstrom@skf.com

 

Colin Roberts, Comunicaciones del Grupo SKF, Tel.: +31 30 6075608, móvil: +31 653 944 111, correo electrónico:colin.roberts@skf.com

 

 

 

 

SKF es un proveedor líder mundial de rodamientos, obturaciones, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios entre los que se incluye la asistencia técnica, los servicios de mantenimiento y fiabilidad, el asesoramiento en el campo de la ingeniería y la formación. SKF cuenta con una representación en más de 130 países y 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2011 ascendieron a 66.216 millones de SEK, y el número de empleados fue de 46.039. www.skf.com

SKF logo