Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

El termómetro SKF TKDT 10 permite una medición de temperatura rápida y eficaz

  • Artículo
    Termómetro de medición por contacto TKDT 10
    Termómetro de medición por contacto TKDT 10

    2014 febrero 11, 13:00 CET

    Gotemburgo, Suecia, 11 de febrero de 2014: SKF lanzó un nuevo termómetro de monitoreo de condición que responde a la necesidad del mercado de todo el sector industrial de contar con un instrumento preciso, compacto y de alta calidad para medir la temperatura por contacto directo. El dispositivo ofrece un amplio rango de medición entre -200°C y +1372°C (entre -328°F y 2501°F), lo que lo convierte en una potente herramienta para incrementar la eficacia de su planta. El termómetro TKDT 10 está especialmente diseñado para tareas de mantenimiento de confiabilidad dirigida por el operador (Operator-Driven Reliability, ODR por su sigla en inglés) en rodamientos, cajas de engranajes y otros componentes críticos de máquinas, en los que la medición precisa de la temperatura permite la identificación precoz de problemas y sus causas.

    El termómetro SKF TKDT 10 es adecuado para una gran variedad de aplicaciones y cuenta con una función que permite conectar dos sondas de temperatura SKF. El dispositivo también ofrece una serie de características que optimizan la facilidad de uso. Por ejemplo, puede mostrar dos medidas de manera simultánea, la diferencia de temperatura y los valores mínimos, máximos o promedio, lo que garantiza una tarea de medición más óptima.

    Mientras que los dispositivos de medición de temperatura por contacto generalmente no incluyen una sonda, el termómetro SKF TKDT 10 viene equipado con la sonda de temperatura SKF TMDT 2-30, que también puede usarse en diversas aplicaciones. Además, el termómetro SKF TKDT 10 cuenta con una gran pantalla LCD que ayuda a garantizar que las temperaturas puedan visualizarse, incluso en entornos con poca iluminación y ofrece la posibilidad de congelar la pantalla para una mejor lectura. El instrumento se suministra en una maleta resistente que ayuda a prolongar su vida útil.

    “El termómetro SKF TKDT 10 es un valioso instrumento que se puede implementar en programas de ODR o que puede usar el equipo de mantenimiento”, indicó Mark Ely, Director de productos de SKF. “Incluye una sonda de temperatura de alta calidad que les asegura a los usuarios la obtención de mediciones precisas, fáciles y rápidas de la temperatura de las máquinas”.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con: Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (233 KB)

SKF logo