Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF incorpora la nueva línea de pistola engrasadora PowerLuber de Lincoln

  • Artículo

    2014 marzo 04, 17:00 CET

    Gotemburgo, 4 de marzo de 2014: SKF anunció hoy la introducción de la pistola engrasadora PowerLuber de Lincoln de la serie 1880 para múltiples aplicaciones de lubricación. El motor de dos velocidades, con un cabezal motorizado de alto par rediseñado, suministra grasa a un nivel de presión de hasta 10.000 psi (690 bares) en parámetros de alta y baja salida.

    La PowerLuber, que funciona con una eficiente batería de ion-litio de 20 voltios, utiliza una pantalla de cristal líquido multifunción (liquid crystal display, LCD por su sigla en inglés) para indicar de manera precisa lecturas estándar, tales como el nivel de batería y el flujo de grasa (onzas o gramos). Además, el medidor de flujo de la pantalla LCD detecta la pérdida de líquido, lo que elimina las lecturas falsas y ayuda a asegurar que el equipo en servicio esté bien lubricado.

    La nueva base sólida de tres puntos de la pistola engrasadora mantiene a la herramienta en posición vertical y estable para permitir una manipulación fácil, sin ser aparatosa. Esta característica permite el acceso a áreas estrechas y reduce la fatiga del operario al lubricar racores de fácil alcance. Esta herramienta también tiene una práctica lámpara integrada que emite diodo (LED) para iluminar el área de trabajo.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relaciones con la prensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.



  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (708 KB)

SKF logo