Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF presenta el nuevo motor hidráulico PowerMaster de Lincoln

  • Artículo

    2014 marzo 04, 17:00 CET

    Gotemburgo, 4 de marzo de 2014: SKF anunció hoy la introducción del motor hidráulico PowerMaster de Lincoln para utilizar con los tubos de las bombas PowerMaster III y PileDriver III de Lincoln. Este motor, que es ideal para aplicaciones de minería y construcción pesada, cuenta con un diseño resistente y mínimas piezas móviles para brindar máxima confiabilidad y durabilidad.

    El motor, que se encuentra disponible en dos tamaños, expande la capacidad de bombeo para aplicaciones de mayor presión y/o mayor volumen y no requiere válvulas solenoides, presión externa ni interruptores de fin de carrera para completar un ciclo. La lógica interna del motor PowerMaster proporciona una conmutación suave para cada recorrido. Diseñado para aplicar y distribuir la lubricación de manera automática y efectiva a las aplicaciones, el versátil motor PowerMaster responde inmediatamente a los cambios en el volumen de lubricante y exigencias de presión.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relaciones con la prensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.



  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.2 MB)

SKF logo