Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF ofrece la nueva serie de dispensador automático de lubricante

2014 marzo 04, 17:00 CET

Gotemburgo, 4 de marzo de 2014: SKF anunció hoy la introducción del dispensador automático de lubricante de la serie TLMR para aplicaciones generales de maquinaria en la industria pesada, como la industria minera, de gas y petróleo y la de alimentos y bebidas. Los lubricadores TLMR, ideales para puntos de lubricación peligrosos o de difícil alcance, son resistentes al agua, al polvo y a la vibración.

El nuevo dispensador de lubricante proporciona una presión de descarga máxima de hasta 435 psi (30 bares) y ofrece un funcionamiento confiable a una temperatura de entre -13 y +158 grados Fahrenheit (entre -25 y +70 grados Celsius). El lubricador TLMR 101 funciona con baterías de litio AA de tamaño estándar, mientras que el TLMR 201 utiliza CC de 12 o 24 voltios. Ambos modelos están disponibles con 4,1 onzas líquidas y 12,8 onzas líquidas (120 mililitros o 380 mililitros), cartuchos de lubricante de fácil reemplazo para aplicaciones con un alto consumo de lubricante.

Los lubricantes TLMR son fáciles de instalar y ofrecen una vida útil mayor que la de los productos de la competencia (de hasta 24 meses). Ambas unidades han ganado un código IP (Ingress Protection) de 67 y tienen indicadores de estado LED que muestran el funcionamiento correcto, los niveles de grasa bajos y errores.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obtener más información, comuníquese con:
Relaciones con la prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relaciones con la prensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.



Descargar kit de prensa

Kit de prensa (16.9 KB)

SKF logo