Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados reducen los costos de mantenimiento

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados reducen los costos de mantenimiento, el uso de lubricantes y el impacto medioambiental.
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados reducen los costos de mantenimiento, el uso de lubricantes y el impacto medioambiental.
La vida nominal de un rodamiento de rodillos a rótula sellado puede prolongarse hasta cuatro veces más que la vida nominal de un rodamiento de rodillos a rótula abierto en un entorno habitualmente contaminado.
La vida nominal de un rodamiento de rodillos a rótula sellado puede prolongarse hasta cuatro veces más que la vida nominal de un rodamiento de rodillos a rótula abierto en un entorno habitualmente contaminado.
SKF presentó el rodamiento de rodillos a rótula en 1919 y lo ha mejorado constantemente desde entonces.
SKF presentó el rodamiento de rodillos a rótula en 1919 y lo ha mejorado constantemente desde entonces.

2014 abril 02, 14:00 CET

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF sellados ayudan a los usuarios finales a prolongar los intervalos de mantenimiento, reducir el uso de lubricantes y disminuir el impacto medioambiental.

Gotemburgo, Suecia, 2 de abril de 2014: SKF, la empresa del conocimiento industrial, ha ampliado su gama de rodamientos de rodillos a rótula sellados, lo que ha aumentado significativamente la cantidad de aplicaciones en las que se pueden utilizar. Debido a la estructura sellada de los rodamientos, se pueden reducir los costos de mantenimiento, al mismo tiempo que se ofrece un alto rendimiento constante bajo condiciones de gran exigencia. En la mayoría de los casos, las dimensiones de la variante sellada hacen que se pueda intercambiar con los rodamientos abiertos, lo que permite mejorar las aplicaciones de manera simple y rentable.

La limpieza mejorada aumenta la vida útil del rodamiento
Durante la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento, los rodamientos abiertos pueden exponerse a contaminantes, lo que puede reducir de manera significativa la vida útil del rodamiento. Gracias a los rodamientos de rodillos a rótula SKF sellados, se mantiene un alto nivel de limpieza en el interior del rodamiento a fin de aumentar de manera significativa la vida útil del mismo. En entornos contaminados, la vida útil de los rodamientos sellados puede prolongarse hasta cuatro veces más que la de los rodamientos de rodillos a rótula abiertos.

Reducción de la necesidad de mantenimiento
Bajo ciertas condiciones de funcionamiento, los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados no necesitan relubricación. Ya que los rodamientos no necesitan sellos externos, salvo en los entornos más agresivos, se simplifica la instalación, lo que reduce aún más las paradas no planificadas y los costos de mantenimiento. Además, los sellos prácticamente eliminan el riesgo de fugas de lubricante que suele asociarse con los rodamientos abiertos y los sellos externos convencionales, lo que minimiza su impacto medioambiental.

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados cuentan con sellos de doble labio de acrilonitrilo-butadieno y grasa SKF de alta calidad. Asimismo, se encuentra disponible una variante para altas temperaturas con sellos de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado y grasa SKF.

Al igual que todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer, la variante sellada cuenta con ciertas características que la hacen ideal para usar en aplicaciones de gran exigencia. La completa gama de rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer ha sido mejorada con un nuevo proceso de tratamiento térmico patentado, que aumenta aún más la vida útil en entornos contaminados o bajo condiciones de lubricación deficiente. 


Aktiebolaget SKF
(publ.)

SKF logo