Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

La nueva generación de herramientas portátiles para evaluar la vibración de las máquinas: MicroVibe inalámbrico SKF

  • Artículo

    2014 mayo 27, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, martes 27 de mayo de 2014: SKF lanza el MicroVibe inalámbrico SKF, una herramienta que les permite a los usuarios evaluar de forma fácil, rápida y segura cualquier problema con sus máquinas. Se trata de una herramienta para evaluar la vibración que resulta ideal para realizar análisis de equipos rotativos. Esta herramienta portátil, compacta y liviana es versátil y fácil de usar; además, permite la recopilación rápida y confiable de datos mediante un dispositivo inalámbrico (con conectividad Wi-Fi).

    Junto con una tableta o un teléfono inteligente, el nuevo MicroVibe inalámbrico SKF ofrece la función de recopilación y análisis de datos básicos sobre la vibración. Es una solución básica y rentable, ideal para medir las vibraciones de las máquinas, realizar análisis de causa raíz y recopilar pequeñas cantidades de datos basados en ruta.

    “El sensor inalámbrico les ayudará a nuestros clientes a evaluar los datos de una forma más rápida y fácil que con otras tecnologías similares disponibles en el mercado. Si el usuario cuenta con una tableta, puede verificar la condición de un rodamiento o de una máquina según las normas ISO. También puede definir alarmas relacionadas con las condiciones de los equipos. Gracias a esta solución, el usuario puede incluso implementar un programa simple de monitoreo de condición de las máquinas rotativas”, indicó Torsten Bark, jefe de Cadena de Producción de SKF.

    Si las mediciones generales de vibración generan una alerta o indican la presencia de peligro, la función de espectros según el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) y la función de formas de onda le permitirán obtener la información necesaria para detectar la causa raíz de la vibración.

    El MicroVibe inalámbrico SKF CMVL 4000-EN permite la automatización de múltiples puntos, de modo que se agiliza la recopilación de datos. Los datos recopilados, evaluados y almacenados incluyen el envolvente de aceleración, la aceleración, la velocidad y el desplazamiento, que se visualizan en la pantalla de espectro según el FFT y en la pantalla de forma de onda de tiempo.

    En caso de que se active una alarma por las mediciones de vibración (conforme a la norma ISO sobre la severidad de la vibración y la evaluación de la condición del rodamiento SKF), los ingenieros podrán utilizar el análisis de espectro según el FFT para detectar problemas, como desequilibrio, desalineación, inconvenientes con el rodamiento o cualquier otra causa. La herramienta transfiere todo los datos de vibración a una computadora, donde las medidas se almacenan y se utilizan como referencia para establecer tendencias y realizar otros análisis.

    El MicroVibe inalámbrico SKF es una herramienta inalámbrica para la recopilación y evaluación de datos que se adapta al bolsillo del usuario, tanto por su rentabilidad como por su diseño portátil.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.


  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.7 MB)

SKF logo