Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dos innovaciones en el nuevo alineador de ejes SKF

  • Artículo

    2014 junio 19, 09:00 CEST

    SKF presenta el nuevo alineador de ejes TKSA 11, que incluye sensores de proximidad inductivos y una aplicación móvil. Esta herramienta le permite a las empresas mejorar el tiempo productivo y reducir los costos de mantenimiento. 


    Gotemburgo, Suecia, 19 de junio de 2014: SKF anunció el lanzamiento del primer alineador de ejes de la nueva generación. El nuevo TKSA 11 es el único instrumento de su tipo que incluye sensores de proximidad inductivos, además de una aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes muy innovadora y fácil de usar. Esto convierte al TKSA 11 en una herramienta básica ideal para que los ingenieros de mantenimiento y de producción lleven a cabo la alineación de ejes en aplicaciones de motores, ventiladores, bombas y compresores, entre otros, de manera rápida, simple y precisa.

    Se estima que los ejes desalineados pueden ser la causa de hasta el 50 % del total de fallas en máquinas y, en consecuencia, afectan la confiabilidad de los rodamientos, los sellos, los acoplamientos y las correas. Además, una alineación incorrecta afecta negativamente al consumo de energía.

    Tradicionalmente, la alineación de ejes se llevó a cabo mediante el uso de láseres, relojes comparadores o, simplemente, utilizando la vista y un borde recto. Los láseres pueden ser costosos, mientras que los relojes comparadores son precisos pero difíciles de usar y los métodos basados en la vista no son precisos. Por el contrario, el TKSA 11 de SKF permite una alineación de ejes rápida, precisa y confiable que está al alcance de la mayoría de los presupuestos y es ideal para aplicaciones pequeñas y medianas.

    El TKSA 11 incorpora dos sensores de proximidad inductivos en una unidad de medición electrónica compacta y resistente conectada al lateral móvil de la máquina, sobre ejes o manguitos de acoplamiento; además, cuenta con una barra de referencia que se conecta al lateral fijo de la máquina. La aplicación fácil de usar guía al usuario durante la medición y corrección de la desalineación de los ejes, mientras que la visualización en vivo de la unidad de medida y la posición horizontal de la máquina permiten lograr una alineación precisa. 

    La nueva tecnología de medición permite el uso del TKSA 11 bajo la luz solar y posibilita la obtención continua de mediciones altamente precisas, independientemente de las distancias entre los soportes de montaje. De esta manera, el TKSA 11 resulta ideal para alinear acoplamientos estrechos o para utilizarse en espacios reducidos. La gama de aplicaciones del TKSA 11 puede ampliarse aún más con los prolongadores de vástagos y de cadenas disponibles para utilizar con acoplamientos y ejes de gran tamaño.

    La unidad de medición se conecta a un teléfono inteligente o tableta con sistema iOS mediante Bluetooth. La aplicación aprovecha el rendimiento computacional y de pantalla del dispositivo móvil para ofrecer un proceso de alineación intuitivo a través de la visualización en vivo y las animaciones. La interfaz, que es fácil de usar e incorpora instrucciones claras en pantalla, ayuda a los usuarios a llevar a cabo rápidas tareas de alineación y a generar un informe final que se puede exportar en formato PDF, con la posibilidad de agregar una firma y una imagen.

    La combinación de sensores de proximidad inductivos con eficacia comprobada y una aplicación móvil elimina la necesidad de una pantalla integrada en el sistema de alineación. De esta manera, SKF presenta el TKSA 11 a un costo que corresponde, aproximadamente, a la mitad del valor de los dispositivos de la competencia. El bajo costo, sumado a la simplicidad, precisión y repetibilidad del nuevo instrumento, garantiza que, por primera vez, la tecnología de alineación de ejes de precisión se encuentre disponible para un público mucho más amplio que nunca. Así, las empresas pueden beneficiarse de mejores costos productivos, menores costos de mantenimiento y mayor productividad. 

    Para obtener más información, visite: http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obtener más información, comuníquese con el siguiente contacto.
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.1 MB)

SKF logo