Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

La unidad de rodamientos de engranajes SKF lleva la capacidad de carga a un nivel completamente nuevo

  • Artículo

    2014 junio 11, 14:00 CET

    Gotemburgo, Suecia, 11 de junio: SKF lanzó una nueva solución que ayuda a los fabricantes de productos originales para camiones a reducir el tamaño de los motores y, al mismo tiempo, mantener el mismo rendimiento, o bien conservar el mismo tamaño de los motores y aumentar el rendimiento.  La unidad de rodamientos de engranajes SKF ofrece mayor capacidad de carga y par de toma de fuerza, lo que permite a los fabricantes de productos originales para camiones ofrecer aún más eficacia a sus clientes.

     

    La unidad de rodamientos de engranajes SKF es una solución lista para usar (Plug & Play). Es fácil de instalar y permite el intercambio con las unidades existentes. La nueva solución incorpora un rodamiento de rodillos que, a diferencia de los rodamientos simples, ofrece al cliente diversos beneficios.  La transición a los rodamientos de rodillos ha dado lugar a una densidad de potencia mucho mayor, la integración de una unidad de engranajes y la reducción del flujo de aceite y del tamaño de la bomba de aceite. Los rodamientos simples requieren un suministro de aceite por separado, además de presión de aceite para la lubricación. En cambio, la unidad de rodamientos de engranajes SKF solo necesita lubricación con niebla de aceite, lo que permite una dosificación optimizada del aceite.

     

    “La unidad de rodamientos de engranajes SKF es una solución única y compacta, exclusiva de SKF”, explica Anja Riedl, directora de Nuevas Ofertas de Mercado y Marketing, Camiones. “Este producto le brinda al usuario una solución comprobada por laboratorio que es nueva en el mercado y está diseñada especialmente para la industria de camiones. La unidad de rodamientos de engranajes SKF brinda a los usuarios una mayor capacidad de carga y les permite reducir o conservar el mismo tamaño del motor pero aumentar su rendimiento, lo que viene a satisfacer la necesidad del mercado basada en un rendimiento superior de toma de fuerza del motor. Además, permite a los fabricantes de productos originales ofrecer una mayor vida útil del motor, lo que implica la reducción de paradas no planificadas para los clientes”.

     

    La unidad de rodamientos de engranajes SKF ha superado satisfactoriamente las pruebas del cliente y, actualmente, se encuentra en la fase de producción en serie.

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ.)


     

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722;
    Monique.Turner@skf.com

     

     

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com 


    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.7 MB)

SKF logo