Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Prolongar la vida útil de las turbinas eólicas con SKF Condition Based Lubrication

  • Artículo

    2014 septiembre 22, 14:00 CEST

    En el stand B6/374 de la feria WindEnergy de Hamburgo, SKF expuso su solución de lubricación basada en la condición “SKF Condition Based Lubrication”. Al combinar de manera activa la lubricación y los sistemas de monitoreo de condición (CMS), SKF Condition Based Lubrication agrega automáticamente más lubricante a los rodamientos de las turbinas eólicas, para ampliar su vida útil.

    Gotemburgo, 23 de septiembre de 2014


    SKF presentó SKF Condition Based Lubrication, la interfaz que permite lubricar de manera automática y remota el sistema de rodamientos de difícil acceso de las turbinas eólicas, con lo que elimina la necesidad de contar con un ingeniero de mantenimiento in situ para realizar la lubricación manual adicional.


    SKF Condition Based Lubrication es una interfaz que permite conectar el sistema de monitoreo de condición (SKF WindCon) con los sistemas de lubricación de SKF o Lincoln (SKF Windlub). En respuesta a los problemas detectados por el CMS, SKF Condition Based Lubrication permite que una bomba de lubricación inicie ciclos de lubricación adicionales al ciclo existente basado en el tiempo. Un especialista en monitoreo de condición puede configurar los ajustes adecuados de alarma para activar los ciclos de lubricación adicionales.


    SKF Condition Based Lubrication permite al sistema SKF WindCon monitorear las bombas y los componentes de lubricación, incluidos los niveles de grasa y el estado de las bombas. Si se detectan fallas, como bombas vacías o bloqueadas, o líneas de alimentación rotas, se notifica inmediatamente a los operadores.


    “Incorporada a la inversión ya planificada en sistemas de lubricación y CMS, la interfaz SKF Condition Based Lubrication es un complemento muy rentable”, comenta Harry Timmerman, Director de Producto SKF WindCon. “Como tal, integra los dos sistemas para crear características nuevas y exclusivas, que permiten al régimen de lubricación responder a las mediciones del CMS SKF WindCon”.


    Esta detección anticipada de las fallas de lubricación, en combinación con la lubricación automática, evitará naturalmente operaciones de mantenimiento innecesarias e incómodas, algo especialmente importante para las aplicaciones en el mar. También ayudará a ahorrar en duración de las paradas y pérdida de producción mientras se espera la intervención, al tiempo que prolongará la vida útil de la turbina eólica y reducirá el riesgo de fallas en cascada.


    Todos los productos SKF para el sector de la energía eólica forman parte de la cartera SKF BeyondZero.*


    *La cartera de productos SKF BeyondZero contiene productos con características que ofrecen un rendimiento medioambiental mejorado. Para estar incluidos en la cartera SKF BeyondZero, los productos, servicios y soluciones de SKF deben ofrecer importantes beneficios medioambientales.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, correo electrónico: dietmar.seidel@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (910 KB)

SKF logo