Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF expone una solución de sellado superior para turbinas eólicas en la feria Wind Energy 2014, en Hamburgo

  • Artículo

    2014 septiembre 23, 14:00 CEST

    SKF expuso en Wind Energy 2014, en Hamburgo, sus sellos HSS reforzados y totalmente de caucho, que ofrecen mayor confiabilidad y productividad para turbinas eólicas.


    Gotemburgo, Suecia, 23 de septiembre de 2014 La innovadora gama de sellos reforzados HSS fueron especialmente desarrollados por SKF para proteger a los rodamientos de gran tamaño que funcionan bajo condiciones difíciles, como las que deben soportar las turbinas eólicas. Con un labio de sello de diseño comprobado y un nuevo concepto en términos de refuerzo, los sellos HSS ofrecen una gran estabilidad. Como son totalmente de caucho, los sellos también tienen el beneficio adicional de poder adaptarse a las imperfecciones en el agujero del soporte.


    Los sellos HSS de SKF están disponibles en uno de los materiales de la compañía resistentes al ozono: SKF Duratemp (HNBR). Este ha sido utilizado con éxito por la industria de la energía eólica y se ha seguido desarrollando para asegurar un rendimiento óptimo en las aplicaciones más exigentes. Para el labio del sello, se utiliza la calidad estándar de este material de alto rendimiento, mientras que para la parte del cuerpo del sello, que está en contacto con el agujero del soporte, se utiliza el material de más dureza. Esto brinda una mayor estabilidad durante el funcionamiento y durante el proceso de instalación. Este concepto de refuerzo de los sellos permite realizar tanto diseños sólidos como modulares, lo que simplifica y hace más rápidas la instalación y sustitución. El diámetro exterior liso proporciona un excelente sellado estático y no hay riesgo de cambios dimensionales cuando se usan los sellos en condiciones de humedad.


    “Los sellos se perciben frecuentemente como productos genéricos. En realidad, son componentes esenciales del sistema que ayudan a garantizar el rendimiento, la confiabilidad y eficacia del rodamiento y del sistema. La facilidad con la que se pueden cambiar e instalar los sellos HSS representa una gran ventaja para la industria eólica, en particular porque el espacio de trabajo en altura en la góndola suele ser reducido”, explica Maria Concepcion Martin, Directora Internacional de Producto, Sellos para la Industria Eólica de SKF.


    SKF ha introducido un proceso de fabricación flexible para los sellos HSS. Esto permite personalizar fácilmente los sellos para hacerlos coincidir con las dimensiones específicas del eje y del alojamiento, sin costos adicionales para el cliente ni períodos de entrega prolongados. 


    Wind Energy 2014, en Hamburgo, uno de los eventos más importantes del mundo para exponer equipos innovadores y avanzados para la industria de la energía eólica, se llevó a cabo del 23 al 26 de septiembre de 2014 en el Centro de congresos de Hamburgo, Hamburgo, Alemania. Los asistentes al evento visitaron SKF y obtuvieron información sobre los nuevos sellos HSS en el stand B6/374.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com 


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (40.0 KB)

SKF logo