Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF en Hannover: nueva generación de obturaciones SKF Mudblock para aplicaciones todoterreno

  • Artículo

    2015 febrero 05, 09:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 5 de febrero de 2015: SKF mostrará en la feria de Hannover una nueva generación de obturaciones para aplicaciones de cubo de rueda con lubricación por aceite, SKF Mudblock, que aumentan considerablemente la vida útil de la obturación en comparación con productos similares de otros fabricantes. La solución puede reducir hasta un 20% la fricción y ofrece a los clientes del sector todoterreno un producto que disminuye la pérdida de energía y, por consiguiente, aumenta la eficiencia.

    El diseño de la obturación presenta varios labios cuya geometría ha sido optimizada, una superficie de contacto de acero inoxidable y un compuesto de nitrilo especialmente formulado que reduce el desgaste y el envejecimiento. Esta combinación ofrece una solución de obturación de calidad excepcional, que aumenta la vida útil del rodamiento al impedir la entrada de contaminantes y retener el lubricante en el interior del rodamiento, por lo que también minimiza el impacto medioambiental causado por las fugas de aceite.

    "Este nuevo diseño ofrece una solución a la necesidad de nuestros clientes de aumentar la fiabilidad, esencial para todos los fabricantes de primeros equipos del sector todoterreno, ya que puede aumentar hasta en un 50% la vida útil de las obturaciones", explica Vinay Joyappa, Director Internacional de Producto de SKF. "Con las obturaciones SKF Mudblock ofrecemos valor tanto al fabricante de primeros equipos como al usuario final y, de esta manera, ayudamos a los clientes a mejorar el ciclo de vida de sus activos".

    Esta solución reduce las reclamaciones de garantía, aumenta la productividad y disminuye los costes operativos y de propiedad. Las obturaciones SKF Mudblock están disponibles en una amplia gama de tamaños, desde 25 hasta 250 mm de diámetro de eje, y son intercambiables con otras obturaciones.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, póngase en contacto con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com

    SKF es un proveedor líder mundial de rodamientos, obturaciones, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, que incluyen la asistencia técnica, los servicios de mantenimiento y fiabilidad, el asesoramiento en el campo de la ingeniería y la formación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.593. href="http://www.skf.com">www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (717 KB)

SKF logo