Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

El mercado de reposición automotriz de SKF introduce abrazaderas para fuelles de goma de junta homocinética en envases especiales de 12 unidades

2015 febrero 15, 12:00 Europe

SKF ha anunciado la introducción de dos multienvases de 12 piezas que contienen abrazaderas universales metálicas para fuelles de goma de junta homocinética, uno para las abrazaderas pequeñas y otro para las abrazaderas grandes.

Contar con abrazaderas de repuesto disponibles en el taller ofrece a los técnicos una solución que ahorra tiempo y dinero a ellos y a sus clientes. Ya no hay ninguna necesidad de abrir un kit nuevo completo de junta homocinética para utilizar sus abrazaderas, incluso cuando no es necesario reemplazar el fuelle mismo.

Se pueden necesitar abrazaderas de repuesto en las siguientes situaciones:
  • Se ha dañado una abrazadera, pero el fuelle está todavía en buenas condiciones y no necesita ser reemplazado;
  • Se debe cortar la abrazadera para que los técnicos puedan retirar un fuelle en buenas condiciones e inspeccionar los componentes del interior o comprobar el nivel de grasa;

Roberto Marossero, Director Global de Producto, Mercado de Reposición Automotriz de SKF, comenta: “Después de varias solicitudes de nuestros clientes, hemos introducido esta gama de abrazaderas en multienvase para fuelles de goma de junta homocinética, que conforman el 50% de nuestra oferta. Esperamos que proporcionen una solución rápida en esos momentos difíciles, cuando se necesita una abrazadera de repuesto de alta calidad”.

Disponibles para pedido inmediato, cada multienvase contiene lo siguiente:
  • VKJML 01001: 12 abrazaderas universales metálicas pequeñas aptas para fuelles de goma específicos y semiuniversales. 250 mm de largo, 5 mm de ancho.
  • VKJML 01002: 12 abrazaderas universales metálicas grandes aptas para fuelles de goma específicos y semiuniversales. 760 mm de largo, 5 mm de ancho.

Nota importante: no utilizar para fuelles específicos termoplásticos.

Herramienta específica para abrazadera universal SKF (VKN 400):
El ajuste preciso y uniforme garantiza un rendimiento confiable del fuelle a largo plazo y, por consiguiente, de la junta homocinética. SKF suministra la herramienta perfecta para ajustar correctamente estas abrazaderas metálicas en los fuelles de goma. Con la VKN 400, no hay necesidad de utilizar tijeras/cúteres para cortar las abrazaderas universales.

Puede encontrar más información sobre el producto en el catálogo en línea de SKF, disponible en vsm.skf.com o como una descarga a través de la aplicación "SKF Automotive parts search".

SKF logo