Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Funcionamiento más rápido, más limpio y durante más tiempo con SKF en EMO Milano 2015

  • Artículo

    2015 septiembre 29, 13:00 CEST

    At EMO Milano 2015, SKF will be displaying a wide range of solutions designed to help equipment in machine tool applications run faster, longer and cleaner.

    Gotemburgo, Suecia, 29 de septiembre de 2015: Con motivo de la feria EMO Milano 2015, SKF, la empresa del conocimiento industrial, expondrá una amplia variedad de sus soluciones de alto rendimiento, sostenibles, confiables y que soportan cargas elevadas para aplicaciones en la industria de las máquinas herramienta.

    Las soluciones que expondrá SKF están diseñadas para que los equipos que se utilizan en aplicaciones de máquinas herramienta funcionen más rápido, de manera más limpia y durante más tiempo.

    Acerca de la participación de SKF en EMO Milano 2015, Davide Giordana, Director Internacional del segmento Máquinas Herramienta de SKF, señaló: “Los asistentes al stand de SKF pueden ver cómo las soluciones de SKF pueden aumentar la velocidad y precisión de mecanizado para una producción más rápida, recortar los costos operativos al reducir al mínimo el mantenimiento y mejorar el desempeño medioambiental de las operaciones de mecanizado”.

    Los rodamientos de superprecisión SKF pueden soportar un funcionamiento a velocidades altas a muy altas con un gran nivel de precisión. La gama más reciente de rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión de la serie S70..W ofrece una solución rentable con capacidad para funcionar a altas velocidades de manera silenciosa y con menores niveles de vibración. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las máquinas de volumen medio a alto, tales como máquinas para la industria de la madera, máquinas de transferencia, pequeños centros de mecanizado y rectificadoras de herramientas.

    Los asistentes también podrán ver la nueva serie de rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de superprecisión, muy adecuados para aplicaciones como fresadoras de alta velocidad, centros de mecanizado de alta velocidad y electrohusillos de tornos, además de los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión, adecuados para los altamente resistentes husillos de los tornos CNC convencionales accionados por correas.

    Además, entre los productos recomendados se incluyen soluciones SKF para mesas giratorias que combinan un rango completo de competencias de SKF: Rodamientos de rodillos cilíndricos axiales-radiales de superprecisión SKF de la serie NRT, para aplicaciones de gran precisión y bajos niveles de ruido con cargas elevadas, junto con avanzadas soluciones de sellado para evitar el ingreso de contaminación.

    Los asistentes también podrán conocer los sistemas de lubricación, como el Engrasador compacto SKF ETP, que suministra el lubricante automáticamente a un máximo de cinco puntos de lubricación.

    Entre otras muchas soluciones avanzadas y líderes del mercado, el stand de SKF contará con una serie de productos ecológicos de la cartera SKF BeyondZero*. Esto incluye el sistema de lubricación por cantidades mínimas (Minimal Quantity Lubrication, MQL) SKF LubriLean, que reduce significativamente el consumo de aceite y las emisiones de CO2, al tiempo que aumenta la productividad y permite ahorrar energía, además de los rodamientos híbridos de superprecisión SKF, que ofrecen una vida útil más prolongada.

    Además, SKF también tendrá en exposición una selección de sus soluciones para gestionar de manera eficaz los activos a lo largo de su ciclo de vida. Entre las soluciones en exposición, se incluyen el SKF Microlog Analyzer de la serie GX CMXA 75 con kit de evaluación de husillos, que permite una recopilación de datos más rápida y más completa, además de una variedad de soluciones de sellado, que ofrecen una excelente resistencia a los productos químicos y a la hidrólisis, y alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

    EMO, con una asistencia prevista de 150.000 visitantes de todo el mundo, es la mayor feria internacional de la industria de las máquinas herramienta. La presente edición tiene lugar del 5 al 10 de octubre de 2015 en Milán, Italia. Los asistentes encontrarán a SKF en el stand L15-H16 de la sala 3.

    *La cartera de productos SKF BeyondZero contiene productos con características que ofrecen un mejor rendimiento medioambiental. Para estar incluidos en la cartera SKF BeyondZero, los productos, servicios y soluciones de SKF deben ofrecer importantes beneficios medioambientales.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.3 MB)

SKF logo