Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF mejora el rendimiento de pequeños rodamientos de rodillos a rótula sellados

  • Artículo

    2015 septiembre 30, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 30 de septiembre de 2015: SKF ha mejorado una gama de pequeños rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados, para ofrecer aún menor fricción, temperaturas de funcionamiento más bajas, mayor velocidad nominal límite y menor mantenimiento.

    Esta gama de pequeños rodamientos de rodillos a rótula sellados utiliza un nuevo diseño de sello, cuya designación es “RS”, que reduce hasta un 20% la fricción total en el rodamiento. En condiciones representativas de funcionamiento, esto se traduce en un ahorro energético anual calculado de hasta 292 kWh. Por otra parte, menor fricción significa que funcionan a temperaturas más bajas. Esto permite hasta duplicar las velocidades de funcionamiento máximas en comparación con los rodamientos de rodillos a rótula SKF sellados de la gama existente, a los que sustituye la gama mejorada. Las temperaturas de funcionamiento más bajas del rodamiento prolongan la vida útil de su grasa. Esto permite hasta duplicar el tiempo entre los intervalos de lubricación de los de diseños actuales, por lo que muchas más aplicaciones pueden ahora considerarse sin relubricación.

    El nuevo sello RS está diseñado para funcionar con una presión de labio optimizada que reduce la fricción del sello hasta en un 50%. Además, la ranura del aro exterior ha sido rediseñada para lograr un sellado confiable y una retención segura. Los sellos RS tienen una cara lateral con caucho que resiste los rayones y la corrosión mejor que los diseños metálicos.

    Los rodamientos de rodillos a rótula sellados se utilizan ampliamente en entornos en los que existe riesgo de contaminación por agua y/o partículas. Los sellos impiden la entrada de contaminantes, lo que permite aprovechar la larga vida útil del lubricante, para prolongar la vida útil del rodamiento y reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. La nueva gama RS incluye 37 tamaños con diámetros exteriores (outside diameter, OD) de aproximadamente 180 mm. Esta gama de productos sustituye al actual diseño de sellos “CS” para estos tamaños y se presentarán a nivel mundial a partir de septiembre de 2015.

    SKF también ofrece una gama inigualable de rodamientos de rodillos a rótula.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (375 KB)

SKF logo