Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF presenta una herramienta de alta calidad y fácil de usar para montar y desmontar HBU 2.1 (rodamiento compacto)

2015 noviembre 04, 12:00 EST

GOTHENBURG, Sweden, November 2015 - The SKF Vehicle Aftermarket is pleased to announce the addition of two universal wheel bearing tool sets to its product portfolio. These innovative tool sets allow easy mounting (VKN 600) and dismounting (VKN 601) of compact HBU 2.1 bearings of all sizes. This way mechanics can save space and money, as they only need to stock one tool instead of individual tool kits for different bearing diameters. With a small future extension the dismounting tool set will also cover several HBU 3 wheel bearing diameters.

Para desmontar una unidad de rodamiento para cubos de rueda (HBU 2.1, de rodamiento compacto), pero, más importante aún, para montar el rodamiento para cubos de rueda en el vehículo, se necesitan herramientas específicas que garanticen que se aplica la presión en la zona correcta (aro exterior) a la hora de insertar el rodamiento en el buje. 
Cuando se monta un rodamiento HBU 2.1 con una prensa hidráulica estándar, por lo general, se toma erróneamente a la pestaña como la zona donde debe aplicarse la fuerza para insertar el rodamiento en el buje. Sin embargo, en estos casos, la presión se transfiere realmente de la pestaña a los elementos rodantes a través del aro interior, y solo finalmente al aro exterior. Esto provocará daños prematuros en el rodamiento y puede dar lugar al ingreso de agua y a un fallo prematuro del rodamiento.
Con la herramienta SKF HBU 2.1, la presión se aplica de manera correcta, directamente en el aro exterior resistente, sin afectar a los demás componentes del rodamiento.

SKF ofrece ahora, con estos nuevos juegos de herramientas, una de las más avanzadas soluciones de montaje y desmontaje de HBU 2.1 del mercado, que abarcan un parque automovilístico de más de 20 millones de automóviles en las carreteras europeas. Para conocer los detalles de designaciones y aplicaciones del kit, consulte el archivo Excel.

Acerca de la herramienta: 

  • Esta herramienta cubre toda la gama de HBU 2.1 y diámetros seleccionados de rodamientos HBU 3 (consulte la tabla para conocer los detalles de aplicaciones).
  • La herramienta universal de SKF tiene patas de montaje flexibles para adaptarse a rodamientos de diversos tamaños y cubrir todos los diámetros, entre 62 y 85 mm.
  • La herramienta, en su modelo básico, se acciona manualmente pero puede complementarse con un cilindro hidráulico (VKN 602-1) para un ajuste aún más simple y sin inconvenientes.
  • Cada juego de herramientas incluye un enlace con instrucciones en formato digital, que ofrecen directrices paso a paso para montar o desmontar de manera correcta el rodamiento de rueda.
  • El embalaje de las herramientas es resistente, liviano y fácil de transportar, en caso necesario.

“Hemos sumado estas herramientas específicas para ayudar a los mecánicos en su trabajo diario. Ahora pueden reparar los rodamientos de rueda de manera más simple y más rápida que nunca. Ya no es necesario extraer el buje del automóvil, e incluso el sensor del ABS puede permanecer en su sitio”, afirma Arjan van Doorn, Director del Centro Técnico Europeo para el mercado de reposición automotriz de SKF. “Las unidades de rodamientos de rueda de SKF son conocidas por sus estándares de confiabilidad líderes en su clase. La calidad desempeña un papel importante en todas las herramientas que ofrece SKF. Queremos ofrecer a nuestros clientes herramientas en las que realmente puedan confiar, independientemente de cuánto las utilicen. Es por ello que ofrecemos una garantía de 24 meses en los nuevos juegos de herramientas para HBU 2.1”.

SKF logo