Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Las soluciones de SKF en Bauma 2016 ayudan a los clientes a mejorar la confiabilidad y disminuir los costos

  • Artículo

    2016 febrero 01, 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    Gotemburgo, Suecia, 1 de febrero de 2016: SKF aprovechará la feria Bauma 2016 para mostrar algunas de las innovaciones surgidas de su amplio EnCompass Field Performance Programme, en el que ha puesto en práctica su vasta experiencia en aplicaciones y sus conocimientos tribológicos para mejorar radicalmente el rendimiento de los rodamientos en condiciones reales. Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer mejorados pueden duplicar la vida útil en comparación con los anteriores rodamientos SKF Explorer líderes del sector, por ejemplo, en especial en condiciones de contaminación o de lubricación deficiente.

    Otro de los beneficiados por el programa EnCompass es la gama de rótulas de acero/acero SKF Explorer. Con mejor resistencia a la corrosión, sellado de alto rendimiento y un diseño sin relubricación, estos rodamientos ahora tienen una capacidad de carga dinámica un 50 por ciento superior a la de las rótulas de acero/acero convencionales y pueden durar considerablemente más tiempo que los rodamientos convencionales que se relubrican regularmente, incluso en aplicaciones con niveles de contaminación de bajo a moderado.

    Una demostración del enfoque integrado de SKF hacia los problemas reales de la industria es su gama de soluciones para cintas transportadoras, que incluye la solución de tres barreras, los soportes SE y los rodamientos de rodillos a rótula sellados (sealed spherical roller bearings, SSRB) para una mayor vida útil en condiciones difíciles. El kit portátil de monitoreo del sonido de rodillos guía SKF ayuda a detectar señales tempranas de fallas en el rodillo guía, lo que reduce el daño en las correas y permite desarrollar una planificación de mantenimiento más rentable.

    SKF Enlight es una plataforma que utiliza una aplicación móvil y sensores especiales con Bluetooth que permite una recopilación rápida y simple de datos de la maquinaria. El sistema simplifica, incluso para el personal no experto, la realización del monitoreo de vibraciones de rutina del equipo. Además, los usuarios pueden tener acceso a asistencia de analistas expertos desde la red del Centro de diagnóstico remoto de SKF con solo pulsar un botón.

    Con el Servicio de monitoreo remoto de SKF, cualquier centro con acceso a Internet puede implementar un programa de mantenimiento predictivo (predictive maintenance, PdM) de clase mundial para monitorear de manera periódica o continua la maquinaria crítica. Esto es ideal para plantas que cuentan con poco personal capacitado en técnicas de mantenimiento predictivo, operaciones con centros ubicados en lugares alejados de la instalación principal y para fabricantes de equipos originales que quieren ofrecer a sus clientes un servicio con valor añadido.

    Finalmente, SKF hará demostraciones de varias de sus últimas soluciones para la gestión de la lubricación en equipos móviles y todoterreno. El versátil controlador de lubricación SKF LMC 101 puede controlar una bomba de accionamiento neumático, hidráulico o eléctrico en diferentes intervalos de tiempo. La unidad se configura fácilmente mediante un software de PC y una conexión USB, y puede controlar una bomba de corriente alta sin un relé externo. Los inyectores de grasa con gran capacidad de ventilación SL-32HV de Lincoln han sido diseñados para aplicaciones que requieren una ventilación más rápida y para ofrecer una mejor funcionalidad a bajas temperaturas o con grasas más pesadas. La pistola engrasadora Lincoln PowerLuber serie 1880, impulsada por una eficiente batería de ion de litio de 20 voltios, puede suministrar grasa a una presión de hasta 10,000 psi (690 bar). La herramienta cuenta con una pantalla multifunción de cristal líquido (LCD) y un medidor integral de flujo que puede detectar la pérdida del cebado y eliminar lecturas falsas para ayudar a garantizar que el equipo en servicio se lubrica correctamente.

    Vea a SKF en Bauma: En la parte exterior, en el stand FM.709/4

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Comunicado completo en PDF (769 KB)

SKF logo