Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF presenta un nuevo rodamiento intermedio de eje Simplex en SMM 2016

  • Artículo

    2016 septiembre 08, 13:00 CEST

    Importantes adelantos de diseño crean un rodamiento que es más ligero, más resistente y más fácil de instalar y mantener

    Gotemburgo, Suecia, 8 de septiembre de 2016: SKF anuncia en la feria SMM 2016 (Hamburgo, del 6 al 9 de septiembre) el lanzamiento de su cuarta generación de rodamiento intermedio de eje Simplex para líneas de ejes de propulsión. El nuevo rodamiento presenta varias mejoras y cambios de diseño, lo que le permite ofrecer a los operadores y constructores de barcos mayor resistencia, confiabilidad y simplicidad de instalación y mantenimiento.

    Esas mejoras comienzan en el soporte. El diseño revisado es más rígido y pesa unos 50 kg menos (en el caso de una unidad 550 mediana) que su predecesor. El nuevo diseño del sello simplifica su instalación o sustitución por parte de la tripulación del barco, al igual que el nuevo pasador que puede empujarse a través del soporte. La protección del rodamiento es ahora exclusivamente de acero, en lugar de fundición, y se asegura con un nuevo mecanismo de bloqueo positivo.

    Por otra parte, se han logrado más ahorros en términos de peso y mejoras en la instalación con un nuevo diseño de camisas de ampuesas. Las camisas de ampuesas de acero revisadas son un 30% más livianas, y camisas idénticas se utilizan en cada lugar, con su posición claramente indicada en la unidad de rodamientos. El rodamiento puede montarse sobre ampuesas de acero convencionales o en una configuración de trípode mediante ampuesas SKF Vibracon, que se pueden reutilizar y volver a ajustar fácilmente, y presentan un tratamiento de superficie para resistir la corrosión y mejorar la durabilidad del sistema de montaje. También se puede moldear con resina epoxi.

    Otras modificaciones que facilitan el montaje y el mantenimiento incluyen un diseño simplificado del sello y una nueva cubierta transparente del rascador de aceite montada en la parte superior que permite inspeccionar con facilidad y acceder directamente. El nuevo sensor de temperatura, de mayor tamaño (6 mm), viene con cables conectados a una regleta y a una caja de empalmes con clasificación IP67. Se encuentra disponible un sensor dual de 2 x 3 cables, de forma opcional. El serpentín de refrigeración integrado utiliza conexiones resistentes y simplificadas, protegidas contra los daños producidos por el apretado excesivo o los impactos externos.

    En general, el nuevo rodamiento intermedio de eje Simplex de SKF ofrece un tiempo de amortización considerable y beneficios en términos de costos totales del ciclo de vida, desde su rápida instalación en el astillero, hasta una larga vida útil y un fácil mantenimiento.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.1 MB)

SKF logo