Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF lanza actuadores lineales electromécanicos de próxima generación

  • Artículo

    2017 marzo 03, 13:00 CET

    Una poderosa serie nueva de actuadores amplía el alcance del reemplazo en aplicaciones hidráulicas en equipos agrícolas y para la construcción

    Gotemburgo, Suecia, 3 de marzo de 2017: Con su debut en CONEXPO-CON/AGG 2017, un nuevo rango eficiente y poderoso de actuadores lineales electromecánicos de SKF brinda reemplazos viables para muchas más aplicaciones hidráulicas en vehículos para construcción y maquinaria agrícola.

    SKF ha aumentado sustancialmente el empuje y la fuerza de retención de sus actuadores lineales electromecánicos CAHB, y asimismo ha logrado una notable mejora en el sellado de estas unidades, de la IP66S a la IP69K/66M (con ventilación automotriz Gore). Tres nuevos productos -CAHB-20E, CAHB-21E y CAHB-22E- ofrecen más del doble de la carga nominal en comparación con los diseños previos de CAHB, para entregar un empuje máximo de 10 000 N y una fuerza de retención de hasta 20 000 N, lo que garantiza la máxima seguridad operativa.

    Este desempeño ampliamente mejorado implica que la serie nueva CAHB-E es ahora un reemplazo inmediato viable para muchos más sistemas de accionamiento hidráulico en los equipos agrícolas y de la construcción, y reduce la complejidad de los circuitos hidráulicos existentes, mejora la eficiencia y la confiabilidad operativas, simplifica la instalación y el mantenimiento constante, e introduce nuevos niveles de velocidad y precisión.

    La nueva serie ofrece beneficios adicionales, entre los que se incluye una opción de sobremando manual con una manivela con mango integrada que permite ajustar las unidades sin energía o sin la necesidad de herramientas especiales, más una respuesta de posición absoluta o progresiva opcional. Los nuevos actuadores también son más compactos y mantienen la longitud del recorrido al tiempo que ofrecen una longitud de retracción menor.

    La serie CAHB-2XE es la incorporación más reciente a las soluciones BeyondZero para el cliente de SKF, que están diseñadas para brindarles beneficios ambientales significativos. La serie CAHB-2XE ahorra hasta un 20% de la energía requerida por sistemas de accionamiento hidráulico alternativos. No necesita consumibles tales como aceite o sellos hidráulicos y, por lo tanto, es una solución más limpia, libre de fugas, rentable y ecológica para los fabricantes de equipos originales y los constructores de máquinas.

    CONEXPO-CON/AGG 2017 se realiza del 7 al 11 de marzo en Las Vegas, EE. UU. Los asistentes al evento encontrarán a SKF en el stand N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con: 
    Departamento de relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868 www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (5.4 MB)

SKF logo