Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF presenta nuevas soluciones para el monitoreo de estado de las maquinarias en CONEXPO-CON/AGG 2017

  • Artículo

    2017 marzo 06, 14:00 CET

    Las tecnologías más recientes de monitoreo de condición de SKF se demuestran en vivo en una criba vibratoria que opera en la exposición

    Gotemburgo, Suecia, 6 de marzo de 2017: SKF aprovechará la CONEXPO-CON/AGG 2017, una importante exposición para las industrias internacionales de la construcción y agregados, para hacer una demostración de sus tecnologías más recientes de monitoreo de condición. En el centro de la escena estará el sistema de monitoreo de condición de las máquinas SKF Multilog IMx, con el Multilog IMx-8 –una versión de ocho canales de esta plataforma muy popular y la herramienta más compacta y fácil de usar para el estado de máquinas de SKF a la fecha– en su primera aparición en los EE. UU.

    En el evento de este año, SKF también se asociará con el fabricante de cribas vibratorias Deister Machine Co Inc. (Stand C31227), y tendrá un sistema de monitoreo de condición SKF Multilog IMx-16S de 16 canales operando en una criba vibratoria instalada en el stand de Deister. La criba vibratoria operará en el stand y el IMx ofrecerá datos del estado de la máquina accesibles en forma remota en tiempo real durante la exposición tanto en el stand de Deister como en el de SKF.

    SKF demostrará el poder de la plataforma IMx mediante el monitoreo de una criba vibratoria completa, incluidos los rodamientos que sostienen sus ejes giratorios, que serán monitoreados con sensores de vibración y temperatura SKF Copperhead. Estos sensores también son capaces de monitorear otros factores del estado de la criba tales como el tensor de la malla para verificar si está floja, ya que esto podría reducir la eficiencia operativa de la criba.

    También se montarán sensores de vibración Copperhead en cada esquina de la criba vibratoria, para monitorear en tiempo real la órbita o movimiento operativos de las cribas. Los cambios en la órbita en una esquina podrían indicar que hay un resorte de soporte roto en esa posición, un cambio en la forma de alimentación del material (agregados, mineral) en la criba, o una obstrucción del material que puede causar una reducción de la eficiencia de la máquina.

    Keith Meyers, Gerente de industria global de Minería de SKF, indicó: "Al monitorear la maquinaria de esta manera, podemos detectar fallas antes de que causen un daño permanente. En efecto, también puede evitarse el daño secundario, lo que reduce los costos de mantenimiento y permite una mejor planificación del mantenimiento, y termina reduciendo el tiempo de inactividad. La plataforma IMx va un paso más allá al poner a disposición datos de la condición de la máquina a través de una conexión de Internet a un sitio de monitoreo remoto en donde puede hacerse un análisis experto del estado de la máquina"-

    CONEXPO-CON/AGG 2017 se realiza del 7 al 11 de marzo en Las Vegas, EE. UU. SKF estará en el stand N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418;
    +46 705 77 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868 www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (3.7 MB)

SKF logo