Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF presentará el servicio de reacondicionamiento de cajas de engranajes en CONEXPO-CON/AGG 2017

  • Artículo

    2017 marzo 07, 14:00 CET

    El servicio de reacondicionamiento de cajas de engranajes de SKF permite ahorrar costos, mejorar el rendimiento y obtener beneficios medioambientales.

    Gotemburgo, Suecia, 7 de marzo de 2017: Aprovechando su experiencia en rodamientos, engranajes, sellos y lubricación, SKF demostrará cómo su servicio industrial de reacondicionamiento de cajas de engranajes permite mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de cajas de engranajes obsoletas o dañadas en CONEXPO-CON/AGG 2017.

    El servicio cubre la inspección y el diagnóstico en el emplazamiento del cliente, el traslado a uno de los centros acreditados de SKF de reparación de cajas de engranajes para su reacondicionamiento y/o renovación, la reinstalación en el emplazamiento del cliente, la puesta en servicio y la identificación de vibraciones para una futura implementación de monitoreo de condición.

    SKF aborda las causas raíz en lugar de los síntomas de las fallas de las cajas de engranajes. Se lleva a cabo un análisis detallado de la causa raíz de la falla en rodamientos, sellos y engranajes para determinar las causas de la falla e identificar maneras en las que se podría evitar en un futuro. Tal enfoque prolonga la vida útil de la unidad, mejora la confiabilidad y reduce significativamente los costos del ciclo de vida; además, podría proporcionar un rendimiento mejor que el de la caja de engranajes original.

    Desde un punto de vista medioambiental, el reacondicionamiento es muy aconsejable. No solo evita problemas asociados con el descarte y reciclaje de materiales, sino que también se necesita un menor consumo de energía para la fabricación de una nueva unidad de recambio. Además, es probable que una caja de engranajes reacondicionada que contenga los más recientes rodamientos energéticamente eficientes y tecnologías de sellado funcione de forma más eficiente y, por tanto, logre un ahorro considerable de energía durante su vida útil. Una caja de engranajes reacondicionada es, como mínimo, un 40% menos costosa que una nueva unidad y la entrega puede ser mucho más rápida –un aspecto importante para cajas de engranajes industriales especialmente diseñadas y de gran tamaño.

    Davide Pandolfo, Director de línea de productos, Servicios para transmisiones y reacondicionamiento de cajas de engranajes en SKF, dice: “A menudo, las grandes cajas de engranajes industriales se ven sometidas a mucha carga y raramente se les da la atención de mantenimiento necesaria, lo que acorta la vida útil y provoca costosas paradas no planificadas. El reacondicionamiento de cajas de engranajes es muy aconsejable, tanto desde un punto de vista financiero, como operativo o medioambiental. Asimismo, permite conseguir mejoras en el rendimiento a través de modernos recambios de componentes y mecanizado preciso, ¡de manera que el cliente recibe una caja de engranajes de mejor rendimiento a cambio de solo un poco más de la mitad del costo de una nueva unidad!”

    SKF estará presente en CONEXPO-CON/AGG 2017, del 7 al 11 de marzo en Las Vegas, EE. UU. en el stand N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 ascendieron a 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (591 KB)

SKF logo