Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Primer dispositivo dosificador no metálico de la industria ofrecido para sistemas de lubricación de línea simple

  • Artículo

    2017 septiembre 18, 09:00 CET

    Gotemburgo, septiembre de 2017: SKF anunció hoy la presentación de su Serie 310, el primer dispositivo dosificador no metálico de la industria. Con un diseño elegante y contemporáneo, está construido con resina PA66 de alto rendimiento y brinda confiabilidad comprobada por SKF para un mínimo de 400 000 ciclos de lubricación.

    La Serie 310 es de simple instalación, con líneas plásticas o metálicas y puede montarse en posición vertical o invertida. El dispositivo ofrece elementos de dosificación codificados con colores para identificar con facilidad las diversas cantidades de dosificación y así cumplir con una amplia variedad de requisitos de lubricación. Se ofrece también un tapón para extremo de línea. La Serie 310 se ofrece con colectores de 2, 3 o 5 puertos. Su temperatura de funcionamiento va desde 5 °C a 50 °C (41 a 122 °F) y el rango de presión de funcionamiento, de 12 a 30 bar (174 a 435 psi).

    La Serie 310, compatible con todas las bombas de lubricación de línea simple, brinda dosificación precisa de aceite y grasa fluida. Es adecuado para uso en interiores en máquinas de tamaño pequeño a mediano en aplicaciones de prelubricación tales como máquinas herramienta, textiles, madereras, de alimentos y bebidas, impresión y más.

    Con la experiencia combinada de más de 100 años de SKF y Lincoln, SKF ofrece la cartera más completa de la industria de soluciones innovadoras de lubricación, desde lubricadores y herramientas manuales hasta los sistemas de lubricación centralizada y automática más avanzados.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Emma Andersson, +46 31 337 2734; +46 72 547 2734; emma.l.andersson@skf.com

    Para obtener más información, comuníquese con: SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 47 922. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.5 MB)

SKF logo