Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF entrega a un cliente peruano su mayor rodamiento de rodillos a rótula sellado

  • Artículo

    2017 octubre 05, 13:00 CEST

    SKF ha producido en su fábrica de Gotemburgo el rodamiento de rodillos a rótula (Spherical Roller Bearing, SRB) sellado más grande de la empresa hasta la fecha. El SRB "241/900" es un 50% más grande y tres veces más pesado que el anterior SRB sellado de mayor tamaño de SKF.

    Gotemburgo, Suecia, 4 de octubre de 2017: Destinado a una prensa de rodillos Polysius Polycom 8 en una gran mina de cobre de Perú, el SRB 241/900 sellado de tres toneladas es dimensionalmente equivalente a una versión SKF estándar no sellada, con diámetro interior (agujero) de 900 mm, diámetro exterior de 1 420 mm y 515 mm de ancho. El propio sello consta de una placa de acero con caucho sobremoldeado que tiene el mismo perfil y ofrece las mismas características que las utilizadas actualmente con los SRB de SKF sellados existentes.

    El SRB sellado del cliente se instalará en un eje horizontal y funcionará en condiciones extremadamente polvorientas, con polvo de piedra muy fino, tanto del entorno desértico como de los procesos de molienda, lo que representa un riesgo importante de contaminación. La prensa de rodillos es una aplicación que soporta cargas muy elevadas (C/P de 2-3) y está sometida a frecuentes cargas de choque. Las cargas predominantemente radiales, cuando se combinan con el alto nivel de contaminación del lugar, presentan un riesgo significativo de falla prematura de los rodamientos. El sello personalizado de SKF tiene como objetivo al menos duplicar la vida útil del rodamiento al reducir significativamente el riesgo de contaminación en esta aplicación.

    El rendimiento real del sello para este tamaño de SRB debe ser verificado en servicio por el cliente, pero el mismo diseño de sello utilizado en SRB más pequeños ha alcanzado una vida útil que, al menos, duplica la de un rodamiento abierto, no sellado. Con la solución de protección de rodamientos de "Triple Barrera" de SKF, se puede conseguir incluso una vida útil de tres a cinco veces mayor que la de un rodamiento no sellado. Dicha solución comprende SRB de SKF sellados de primera calidad alojados en soportes sellados que contienen una grasa de barrera.

    Este excepcional SRB sellado fue diseñado y fabricado en el marco de un exigente programa de seis meses por un equipo liderado por Daniel Ortega, Director de Proyectos, Desarrollo de Negocios.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25;
    sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (468 KB)

SKF logo