Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF presenta un actuador electromecánico modular

  • Artículo

    2017 octubre 10, 10:00 CET

    El nuevo actuador electromecánico CASM 100 ofrece una flexibilidad excepcional para una amplia gama de aplicaciones

    Gotemburgo, Suecia, 10 de octubre de 2017: SKF ha presentado el versátil actuador electromecánico CASM 100 con una variedad de módulos diferentes, lo que lo hace excepcionalmente adaptable para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en una variedad de sectores.

    Esta tecnología de resolución de problemas puede utilizarse, por ejemplo, en el sector de la automatización en aplicaciones como servoprensas, bancos de prueba, moldeo de plástico por inyección, máquinas dosificadoras y cintas transportadoras. En el sector metalúrgico, se puede utilizar para la colada continua, la manipulación de barras de acero y la regulación de procesos de fundición. También tiene utilidad en el aserrado y en otras aplicaciones del sector maderero, así como en el ajuste de los rodillos en las fábricas de celulosa y papel.

    El diseño modular del producto ofrece una plataforma base para la que se lanzarán nuevos módulos con el tiempo, con el objetivo de satisfacer las necesidades futuras. La interfaz estandarizada entre módulos, similar al concepto de los ladrillos LEGO, aumenta la flexibilidad de la unidad y la hace compatible con la versión anterior. Este diseño de modularidad también ofrece el beneficio de una fácil integración y un rápido montaje.

    El actuador CASM 100 tiene una gama de aplicaciones entre las que se incluyen el control de robots, las máquinas de manipulación y embalaje, los sistemas de clasificación y las máquinas de corte. La disponibilidad de diferentes módulos también permite al cliente cambiar el CASM 100 para adaptarlo a las necesidades específicas de su aplicación, mediante la selección de la combinación óptima de rendimiento y costo.

    El actuador consume hasta un 80% menos de energía que las alternativas neumáticas y un 50% menos en comparación con las soluciones hidráulicas. También utiliza menos consumibles porque, en muchas aplicaciones, prácticamente no necesita mantenimiento y solo requiere relubricación mediante una grasa estándar. Tampoco es necesario cambiar los fluidos hidráulicos y los sellos, por lo que es notablemente limpio, sin fugas, rentable y ecológico.

    Con un diseño lineal que resiste las condiciones más exigentes, el CASM 100 está fabricado con materiales de alta calidad, ofrece una vida útil prolongada y un excelente nivel de precisión y repetibilidad. El actuador presenta un rango de fuerza de hasta 82 kN y una velocidad lineal de hasta 890 mm/s, y ayudará a los fabricantes de equipos originales y constructores de máquinas a migrar a la tecnología más reciente de la Industria 4.0.

    El CASM 100 también se beneficia de una amplia gama de accesorios, longitudes de carrera excepcionalmente largas (hasta 2 m) para adaptarse a una variedad de aplicaciones, y una caja de engranajes en línea y paralela; esta última con tecnología de engranaje recto y mando manual de forma estándar para mayor seguridad en las operaciones en caso de pérdidas de potencia.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Emma Andersson, +46 31 3372734; +46 725 472734; emma.l.andersson@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (518 KB)

SKF logo