Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF amplía su oferta del mercado de reposición para vehículos comerciales con una nueva gama de bombas de agua

  • Artículo

    2017 diciembre 13, 10:00 CET

    Los kits de bombas de calidad superior combinan una instalación sencilla con una alta confiabilidad y larga vida útil.

    Gotemburgo, Suecia, 13 de diciembre de 2017: Los propietarios y encargados del mantenimiento de vehículos comerciales ahora pueden beneficiarse de la calidad y el servicio de SKF para otro componente clave del motor, con el lanzamiento de una nueva gama de bombas de agua para vehículos comerciales.

    La nueva oferta, disponible en toda Europa desde febrero de 2018, cubre todos los camiones más populares que circulan actualmente por las carreteras. En el lanzamiento, la gama incluirá bombas para los modelos Volvo, Renault, MAN, Mercedes, Iveco, DAF y Scania.

    Las bombas de agua SKF se fabrican con los más altos estándares de calidad y están diseñadas conforme a las especificaciones de rendimiento del fabricante del equipo original. Todos los diseños han superado un programa completo de pruebas de carga a largo plazo, y cada unidad se inspecciona y se somet a pruebas de vacío antes de la entrega.

    Para facilitar la instalación, las nuevas bombas se suministran en un kit con juntas, juntas tóricas y elementos de sujeción de alta calidad. Los datos detallados del producto están disponibles para ayudar a los clientes a elegir el kit adecuado para cada modelo de camión o número de pieza de equipo original. Además, un código QR en el paquete brinda a los instaladores acceso con un solo clic a las instrucciones de instalación en línea.

    "Las bombas de agua son un componente crítico y que se reemplaza con frecuencia", comenta Niclas Snäll, Desarrollo de productos, Mercado de servicio automotriz (Vehicle Service Market, VSM) en SKF. "Esta nueva gama ofrece a los proveedores de servicios una manera más sencilla de seleccionar e instalar unidades de repuesto, y los propietarios reciben la confianza de la calidad SKF".

    La nueva gama de bombas amplía la oferta existente de SKF en el mercado de reposición para vehículos comerciales, que ya incluye la gama más completa de rodamientos de ruedas y sellos de la industria, así como una serie de otros componentes del motor, incluidos poleas y tensores auxiliares.

    Aktiebolaget SKF 

          (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Jamie Smith, +46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.0 MB)

SKF logo