Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema mecánico de prevención de desborde de grasa aumenta la seguridad de los trabajadores y la eficiencia

  • Artículo

    2018 abril 03, 09:00 CEST

    SKF anunció hoy la introducción de su sistema mecánico de prevención de desborde de grasa Este producto, diseñado para evitar los peligros asociados con el sobrellenado del depósito, mejora la seguridad de los trabajadores y reduce al mínimo los problemas ambientales causados por este tipo de derrames.

    Gotemburgo, 3 de abril: SKF anunció hoy la introducción de su sistema mecánico de prevención de desborde de grasa Este producto, diseñado para evitar los peligros asociados con el sobrellenado del depósito, mejora la seguridad de los trabajadores y reduce al mínimo los problemas ambientales causados por este tipo de derrames. Al ser fácil de instalar y de funcionamiento sencillo, este sistema reduce la mano de obra requerida para llenar el depósito, y así libera personal para otras tareas. Además, el sistema mecánico de prevención de desborde de grada puede usarse en una amplia variedad de bombas de suministro/llenado y es compatible con cualquier bomba que utilice un depósito FlowMaster.

    El sistema, que funciona mecánicamente sin necesidad de energía eléctrica, tiene una estructura sólida completamente de acero, con revestimiento anticorrosivo para soportar entornos hostiles. Las válvulas de corte de su sistema de alta presión están disponibles en NPT de 1/2 pulgada. El sistema mecánico de prevención de desborde de grasa puede funcionar con un sensor de nivel de grasa Lincoln o sin él, lo cual permite conectarlo a un medidor de nivel de grasa en la estación de llenado o en la cabina. Con presiones de funcionamiento de hasta 517 bar (7 500 psi), el sistema ofrece un rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a +65,5 °C (de -40 a +150 °F).

    El sistema mecánico de prevención de desborde de grasa resulta adecuado para aplicaciones de minería, agregados e industriales, así como para el uso en equipos de construcción todoterreno. Disponemos de componentes opcionales para una instalación a medida.

    Con la experiencia combinada de más de 100 años de SKF y Lincoln, SKF ofrece la cartera más completa de la industria de soluciones innovadoras de lubricación, desde lubricadores y herramientas manuales hasta los sistemas de lubricación centralizada y automática más avanzados.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 1825; +46 72 547 1825; sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2017 fueron de 77 938 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 45 678. www.skf.com
    ® SKF y Lincoln son marcas comerciales registradas del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (432 KB)

SKF logo