Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Nuevo filtro para llenado de grasa para sistemas de lubricación automática

  • Artículo

    2018 abril 03, 09:00 CEST

    SKF anunció hoy la introducción de su filtro para llenado de depósitos pequeños de grasa Lincoln. Este filtro, parte de la familia de productos de filtrado de SKF, ayuda a minimizar los contaminantes que ingresan a los sistemas de lubricación automática durante el proceso de llenado de depósitos de tamaño pequeño.

    Gotemburgo, 3 de abril: El filtro para llenado, que se instala como componente en línea en la línea de llenado del depósito, ayuda a garantizar que ingrese grasa limpia al depósito y al sistema. Cuando la grasa ingresa a través de la entrada, pasa por un filtro y sale hacia una manguera que está conectada al puerto de llenado del depósito de grasa. A medida que el elemento de filtro se tapa, el perno indicador de taponamiento de la unidad comienza a retraerse, lo que indica que es necesario limpiar el filtro. Si no se hace la limpieza del elemento de filtrado tapado, la grasa se evacuará de manera segura a un recipiente pero no pasará al depósito.

    El filtro para llenado de pequeños depósitos de grasa Lincoln, fácil de instalar, está disponible con un elemento de filtrado a prueba de aplastamiento de 250 o 500 micras, fácil de limpiar. Su velocidad de llenado es de hasta 8 litros/minuto (2 galones/minuto)* y su presión de funcionamiento es de 344 bar (5 000 psi). El tamaño compacto del filtro permite su montaje remoto desde el depósito.

    El filtro para llenado de pequeños depósitos de grasa Lincoln es adecuado para aplicaciones en equipos de construcción todoterreno, equipos de minería pequeños, industria general, energía eólica, transporte por carreteras, construcción y agricultura.

    Con la experiencia combinada de más de 100 años de SKF y Lincoln, SKF ofrece la cartera más completa de la industria de soluciones innovadoras de lubricación, desde lubricadores y herramientas manuales hasta los sistemas de lubricación centralizada y automática más avanzados.

    * Según la aplicación, el tipo de grasa y la temperatura ambiente

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: +46 31 337 1825; +46 72 547 1825; sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2017 fueron de 77 938 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 45 678. www.skf.com

    ® SKF y Lincoln son marcas comerciales registradas del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.6 MB)

SKF logo