Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Materias primas y componentes

Cerca del 85% del material adquirido por SKF es acero, ya sea materia prima o componentes, y la calidad del acero adquirido es esencial para fabricar los rodamientos de alta calidad que son el sello característico de SKF. La producción de acero es un proceso que consume gran cantidad de energía y uno de los principales sectores que es necesario abordar para combatir con éxito el cambio climático.

Ante la subida de los precios de la energía y la necesidad de reducir las emisiones de carbono para hacer frente al cambio climático, la mejora de la eficiencia energética es fundamental, tanto para el medio ambiente como para el negocio. Por ello, como parte de la estrategia climática de SKF hemos planteado un estimulante reto destinado a aquellos de nuestros proveedores que consumen mucha energía, con el fin de promover entre ellos una gestión efectiva de la energía.

Objetivo

El 100% de los proveedores de SKF que consumen grandes cantidades de energía deberán estar certificados de acuerdo con la Norma de Gestión Energética ISO 50001 de aquí a 2016.

Objetivos de cambio climático a lo largo de toda la cadena de valor

SKF logo