Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAED ANR

CAED ANR
Unidad de control compacta para un único actuador con indicador de posición analógico

Características y ventajas

  • Unidad de control compacta con potenciómetro
  • Tensión de alimentación 24 V CC
  • Protección electrónica contra sobrecarga, preajustada de fábrica a 5 o 9 A
  • Indicador LED de corte de sobrecarga
  • Todas las conexiones realizadas en el terminal de tornillo frontal
  • Instalación sencilla
Datos técnicos de CAED ANR
Tensión de entrada
22-28 V CC
Tensión de salida
24 V CC
Puertos de actuador (DIN8)
1
Ciclo de servicio (intermitente)
2 min. / 8 min.
Protección IP
40

Hoja técnica
SKF logo