Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAED

CAED
Unidad de control compacta para un único actuador

Características y ventajas

  • Unidad de control compacta de encendido/apagado
  • Tensión de alimentación 24 V CC
  • Tensión de salida 24 V CC
  • Protección electrónica contra sobrecarga
  • Indicador LED de corte de sobrecarga
  • Instalación sencilla a través del terminal de tornillo frontal
  • Coste económico
Datos técnicos de CAED
Tensión de entrada
22-29 V CC
Tensión de salida
24 V CC
Puertos de actuador (DIN8)
1
Ciclo de servicio (intermitente)
2 min. / 8 min.
Protección IP
31
Homologaciones
EN 50081-1 / EN 50082-1 / EN 60601-1-2

Hoja técnica
SKF logo