Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAEF

CAEF
Industrial grade control unit with Servo like functions compatible with most of the 24 VDC SKF actuators. The unit is able to smootly perform current, position and speed control of the connected actuator. It can communicate with external devices trough analog or digital IOs and with dedicated field bus protocols.

Features and benefits

  •  Integrated fieldbus communication
  •  Compatible with 24 V DC, SKF actuators
  •  Current, position and speed control
  •  Programmable virtual limit switches
  •  Status/alarm indications via LED
  •  Low standby current
  •  DIN rail compatible enclosure
Technical data:
Input voltage
24 V DC
Output voltage
24 V DC
Actuator ports (DIN8)
1
Duty cycle (intermittent)
25% min on/off
IP protection
20

Technical datasheet
SKF logo