Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAEV

CAEV
Unidad de control compacta para un único actuador

Características y ventajas

  • Tarjeta de circuito impreso fiable para motores CA monofásicos
  • Se puede utilizar con 120 V CA o 230 V CA
  • Señal de baja tensión a través de receptor con cable
  • Opción incorporada para interruptores de fin de carrera
  • Opción incorporada para protección térmica
  • Instalación sencilla a través de los terminales de tornillo frontales
  • Diseño compacto
  • Integración sencilla en armario
Datos técnicos de CAEV
Tensión de entrada
120/230 V CA
Tensión de salida
120/230 V CA
Puertos de actuador (DIN 8)
1

Hoja técnica
SKF logo