Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SCU

SCU
Compact control unit for max. 6 actuators. Individual parameterisation of the motor outputs is available. Medical approved Control unit.

Features and Benefits

  • 3 or 6 motor outputs (DIN8)
  • Synchronous run, up to 6 actuators, memory functions
  • 4 inputs for external limit switches
  • 3 operating device inputs
  • Summary current cut-off, individual current cut-off for each channel
  • Long lifetime > 100 000 cycles
  • Single fault sage
  • DC version output 30 A
  • High safety due to first failure safety
  • More flexibility when using batteries (charge inside the battery)
  • Approved for medical applications


Technical data:
Input voltage
24 V DC or 120/230 V AC
Output voltage
24 V DC
Actuator ports (DIN8)
3/3 or 6
Duty cycle (intermittent)
1 min. / 9 min.
IP protection
X4
Approvals
EN 60601-1 / UL 60601-1

Technical datasheet
Operating manual
SKF logo