Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

VCU

VCU
Compact control unit for max. 5 actuators. Individual parameterisation of the motor outputs is available. Medical approved Control unit.

Features and Benefits

  • Summary current cut-off
  • Individual current cut-off for each channel
  • 3 or 5 motor outputs (DIN8)
  • Long lifetime > 100 000 cycles
  • Single fault safe
  • DC version output 30 A
  • Easy plug and play system
  • Easy to clean
  • Approved for medical applications
Technical data:
Input voltage
120-230 V AC
Output voltage
24 V DC
Actuator ports (DIN8)
3 or 5
Duty cycle (intermittent)
1 min. / 9 min.
IP protection
X4
Approvals
EN 60601-1 / UL 60601-1

Technical datasheet
Operating manual
SKF logo