Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

CAHB-21

CAHB-21, una solución para aplicaciones con cargas medianas y pesadas, es una unidad con autofijación, prácticamente sin mantenimiento y con calificación IP 66. Diseñada para funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C con un ciclo de trabajo del 25%, la gama CAHB-21 de actuadores electromecánicos SKF cuenta con resistentes engranajes metálicos, soportes resistentes a la corrosión y husillos de bolas. Existen opciones de diseño adicionales.
Descubra la serie CAHB de actuadores SKF:
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 4 500 N
Carga de tracción
hasta 4 500 N
Velocidad (carga completa)
hasta 45 mm/s
Carrera
de 102 a 610 mm
Voltaje
12 o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -40 °C a +85 °C
Tipo de protección
IP 66

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo